- Novedades de productos
- Indicación / manejo / iluminación
- Tira LED flexible en RGB y blanco
Tira LED flexible en RGB y blanco
Iluminación y señalización en uno
Las tiras LED no solo cumplen la función de iluminar, por ejemplo, durante los trabajos de montaje. También permiten una señalización variada del estado de la máquina mediante diferentes colores de luz.
Gracias a sus flexibles opciones de aplicación y a sus diferentes longitudes, las tiras LED son extremadamente versátiles. Mediante el uso opcional de perfiles de aluminio, se pueden montar de forma rápida y segura e iluminar hasta los rincones más inaccesibles sin crear sombras.
El diseño robusto con grado de protección IP68 permite su uso en diversos entornos exigentes.
Amplia gama de colores
Los potentes LED de las tiras están disponibles en los colores RGB y blanco. Se controlan mediante cuatro entradas digitales, que permiten generar luz roja, amarilla, verde, azul, cian, morada y blanca pura. El control por modulación de ancho de pulso (PWM) permite incluso mostrar cualquier matiz de color.