- Novedades de productos
- Sensores
- Con conector DIN para válvulas integrado
Con conector DIN para válvulas integrado
Sustitución rápida y sencilla
Aunque existen múltiples alternativas, en muchas instalaciones se siguen utilizando con frecuencia conectores de válvula para integrar los sensores. Con la gama PT50, ifm ofrece ahora sensores de presión compactos con conector de válvula integrado, lo que permite integrarlos en instalaciones existentes y conectarlos fácilmente al cableado disponible, ahorrando tiempo y costes.
Tecnología consolidada y alto grado de protección IP
Los sensores se caracterizan por su robusta célula de medición de capa fina sin junta, alojada en una carcasa compacta con un ancho de llave de 19 mm. Con un conector de válvula adecuado (por ejemplo, E30447) se alcanza el grado de protección IP67, lo que proporciona una mayor fiabilidad de funcionamiento en comparación con los sensores habituales del mercado con IP65 y conector de válvula.