- Novedades de productos
- Sensores
- Sensor de presión con conexión de proceso G1/8
Sensor de presión con conexión de proceso G1/8
Sensores robustos para aplicaciones neumáticas
Los sensores de presión tienen una conexión de proceso G1/8 combinada con una célula de medición de película fina soldada. Esta tecnología permite una alta precisión de medición en una carcasa extremadamente compacta y robusta, con una tuerca para llave de 19 mm, y todo ello con una relación calidad-precio imbatible.
Otras ventajas
La célula de medición soldada permite utilizar los sensores no solo en neumática, sino también con gases inertes.
La robusta carcasa de acero inoxidable, con marcado láser, es otra ventaja para aplicaciones industriales, ya que garantiza una identificación duradera del sensor, incluso en condiciones ambientales exigentes.
Gracias a la tecnología IO-Link, el sensor de presión puede transmitir continuamente la presión del sistema y emitir otros datos de diagnóstico, como contadores de picos. IO-Link permite la transmisión sin pérdida de datos, ya que se descartan las pérdidas por conversión y las influencias externas, como p. ej. los campos electromagnéticos, no afectan a la transmisión de datos.