• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. IO-Link
  3. Módulo de E/S compacto para el armario eléctrico

Módulo de E/S compacto para el armario eléctrico

Para uso en campo y en el armario eléctrico

El módulo de E/S IO-Link simplifica la integración de sensores y actuadores con cableado convencional en el armario eléctrico, así como en aplicaciones de campo con bajos requisitos de protección IP, como en carcasas de máquinas protegidas o en condiciones de sala blanca.

Fácil digitalización de hasta 16 equipos

El módulo de E/S permite integrar hasta 16 equipos (sensores o actuadores). Gracias al sistema de sujeción por resorte, el cableado es rápido y sencillo. Los puertos del módulo de E/S se pueden parametrizar de forma flexible como entradas o salidas.

Si los sensores están conectados a la tecnología de comunicación de datos IO-Link a través del módulo de E/S, la información de los sensores se puede leer de forma centralizada en el nivel de IT. Los equipos IO-Link también se pueden parametrizar de forma centralizada y cómoda a través del nivel de IT.

Alimentación para actuadores externos

El módulo es alimentado por un maestro IO-Link con puerto A. El consumo total de corriente de todas las E/S puede ser de hasta 1 A, lo que garantiza una alimentación eficaz de los actuadores externos.

Instalación sencilla en un espacio mínimo

El módulo de E/S se instala rápidamente gracias al adaptador para carril DIN integrado y, con solo 43 milímetros de ancho, ocupa muy poco espacio.