- Novedades de productos
- Soluciones IIoT
- Controlador IIoT para aplicaciones de campo y en el armario de control
Controlador IIoT para aplicaciones de campo y en el armario de control
Potente y versátil
El controlador IIoT convence como solución de PLC potente, comunicativa y flexible para la digitalización de máquinas e instalaciones. Potente, porque funciona a un alto nivel de rendimiento con un procesador de cuatro núcleos a 1,3 GHz a temperaturas ambiente de hasta 55 °C. Comunicativa, porque con sus diversos protocolos posee un auténtico talento para el lenguaje y la traducción, independientemente de si se trata de conexiones con el entorno informático o de la integración de datos de E/S del sistema de automatización. Además, también es posible la conexión "plug & work" de equipos IO-Link, incluida la interpretación de los IODD. Flexible, porque el controlador IIoT se puede programar libremente mediante CODESYS V3.5.
¿Quieres administrar el equipo de forma remota? No hay problema, el servidor de automatización CODESYS permite la depuración y la visualización web a distancia.
Conexión a diversos servicios en la nube
El controlador IIoT permite transmitir los datos recopilados y procesados a las plataformas en la nube más habituales, como AWS, Microsoft Azure y AnyViz. Además, el controlador IIoT es compatible con los lenguajes habituales en digitalización, como OPC UA y MQTT.
Si es necesario registrar y procesar datos en tiempo real, se pueden utilizar protocolos de Ethernet industrial como Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP o Modbus TCP para leer y controlar las E/S.