- Novedades de productos
- Soluciones IIoT
- Software moneo IIoT Core
Software moneo IIoT Core
De la parametrización a la monitorización de condiciones
moneo IIoT Core es la base de la plataforma IIoT moneo y agrupa las funciones más importantes. Ya sea como solución en la nube o en un entorno local: moneo IIoT Core permite una parametrización sencilla e independiente del fabricante de sensores IO-Link, así como de un número creciente de maestros IO-Link. Mediante la intuitiva interfaz con función de arrastrar y soltar, se pueden crear rápidamente paneles de control personalizados para máquinas y procesos, facilitando una visualización clara de los datos recopilados. Los exhaustivos análisis de datos proporcionan información valiosa que ayuda a aumentar la eficiencia, la productividad y la seguridad. En caso de desviaciones del estado objetivo, el software proporciona información inmediata para poder tomar medidas a tiempo y así evitar pérdidas de eficiencia o paradas de producción no planificadas.
Del sensor a la nube
moneo IIoT Core también ofrece una transmisión fluida de los datos importantes del proceso a aplicaciones en la nube y de terceros. Los tickets creados en moneo pueden reenviarse automáticamente a sistemas de destino predefinidos. Gracias a la conexión integrada con SAP, los equipos de mantenimiento reciben notificaciones en tiempo real. Los pedidos y documentos pueden generarse directamente en el sistema SAP, lo que supone una integración completa de los datos de la planta en el entorno ERP.
Mantenimiento remoto con moneo Cloud
Con moneo remoteConnect es posible establecer un acceso remoto seguro e independiente del fabricante a controladores, servidores, sensores y otros dispositivos de red a través de moneo Cloud. Los datos están protegidos en todo momento gracias al cifrado de extremo a extremo y a las configuraciones de acceso específicas. El mantenimiento remoto y los análisis detallados de errores pueden gestionarse a través de la nube. Esto ayuda a planificar de manera eficiente y efectiva las intervenciones de mantenimiento in situ y a reducirlas al mínimo. Así se reduce la carga de trabajo del personal técnico y se mantiene una alta disponibilidad de las máquinas.
Complementos para ampliar la gama de funciones
La gama de funciones que ofrece la plataforma IIoT moneo puede ampliarse con complementos como moneo IIoT Insights.