• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Sensor de presión G 1/2 para montaje enrasado

Sensor de presión G 1/2 para montaje enrasado

Resistente a altas presiones y fluidos abrasivos

El transmisor de presión compacto PL15 G1/2 es la opción ideal cuando se transportan fluidos altamente viscosos o abrasivos (como adhesivos, cola o selladores) con una presión elevada y exacta a través de tuberías. El diseño para montaje enrasado no permite que haya ningún espacio muerto al que se puedan adherir los fluidos, lo que evita eficazmente la obstrucción de la tubería. La célula de medición de cerámica también resiste los picos extremos de presión y soporta de forma permanente componentes abrasivos como bolas de vidrio u otras partículas sólidas.

El sistema de estanqueidad del PL15, patentado por ifm y extremadamente seguro, impide que los fluidos líquidos bajo presión, como el agua o las pinturas, entren en la rosca de la conexión, se acumulen, se mezclen o incluso contaminen los fluidos utilizados en el proceso posterior.