- Automatización naval
- Supervisión del sistema de agua de lastre
Supervisión del sistema de agua de lastre
Un sistema de agua de lastre es esencial para el funcionamiento seguro de un buque, pues su función consiste en estabilizar su posición en el mar. Este sistema está compuesto principalmente por tanques de agua de lastre, bombas, tuberías de distribución, tomas de agua bruta, filtros y un sistema de tratamiento del agua, así como válvulas, sensores y controladores para el manejo de los equipos. Los sensores de ifm garantizan un funcionamiento fiable, ininterrumpido y de bajo mantenimiento.
Los sensores de nivel supervisan con fiabilidad los niveles límite de los tanques de lastre, mientras que los sensores de presión y caudal proporcionan datos importantes para el funcionamiento de las bombas, protegiéndolas de un funcionamiento en seco.
Las válvulas de accionamiento neumático, las válvulas de mariposa y los accesorios correspondientes se encargan del control del caudal de agua en las tuberías. Los detectores inductivos dobles se utilizan para una indicación fiable de las posiciones en los accionadores giratorios neumáticos y en las válvulas de mariposa.
Junto con una leva de conmutación (también llamada puck), estos equipos detectan las dos posiciones de válvula "abierta" y "cerrada".
Soluciones
Protección contra el funcionamiento en seco de bombas
Los caudalímetros magneto-inductivos en línea de la gama SM controlan el caudal del agua de lastre. Estos equipos registran tres variables del proceso: cantidad de caudal, volumen de consumo y temperatura del fluido. Su robusta carcasa de acero inoxidable y su alto grado de protección ofrecen una elevada seguridad incluso en caso de condiciones ambientales agresivas.
El compacto caudalímetro SA con pantalla y homologación DNV se puede adaptar fácilmente a cualquier tubería gracias a la amplia variedad de adaptadores de proceso. Mediante un cambio de color verde/rojo en la pantalla se alerta claramente del peligro de funcionamiento en seco de una bomba.
Un sensor de nivel tipo LMC con homologación DNV protege las bombas contra el funcionamiento en seco gracias a la detección temprana del vacío en una tubería de alimentación.
Indicación continua de la posición
En las aplicaciones de procesos que involucran fluidos, aire o gases, las válvulas se emplean para las tareas de dosificación y control. Los detectores inductivos dobles de las gamas IN se utilizan para una indicación fiable de las posiciones de válvula "abierta" y "cerrada" en los accionadores giratorios neumáticos y en las válvulas de mariposa. Funcionan en combinación con una leva de conmutación (también llamada puck).
Si se requiere una indicación continua de la posición o un tercer punto de conmutación, el sensor inteligente para válvulas MVQ es la solución adecuada para la aplicación. Este sensor permite un mantenimiento basado en condiciones de la válvula gracias a la detección de depósitos o desgaste de la junta en una fase temprana.