- IO-Link
- Parametrización
Configura equipos IO-Link con moneo configure.
moneo configure es la solución gratuita de ifm para parametrizar productos IO-Link. Como parte de la creciente plataforma de software IIoT de ifm conocida como moneo, moneo configure se instala en su PC con Windows y proporciona una herramienta centralizada para detectar, parametrizar, visualizar y diagnosticar equipos IO-Link, independientemente del fabricante.
La interfaz de usuario intuitiva simplifica la configuración del equipo y reduce el tiempo de puesta en marcha de la máquina. moneo blue conecta de forma inalámbrica equipos IO-Link en plataformas iOS o Android a través de Bluetooth.
Configurar equipos IO-Link
- Localizar todos los equipos IO-Link conectados a la red.
- Configurar direcciones IP de los maestros IO-Link de ifm
- Leer y escribir parámetros en todos los sensores y equipos IO-Link.
- Cambios de parámetros online y offline de sensores y equipos IO-Link
- Compatibilidad con sensores y equipos IO-Link de terceros con archivos IODD.
Visualización
- Generación automática del panel de control sin necesidad de configuración por parte del usuario.
- Visualización rápida de los valores en tiempo real de los sensores y equipos IO-Link.
- Ver historial de tendencias a corto plazo
Gestión de IODD
- Ver catálogos locales y en línea de IODD
- Instalar actualizaciones
- Importar archivos IODD
Gestión de registros de datos de parámetros
Fácil configuración y sustitución de equipos IO-Link con una sola herramienta.
Herramienta para todos los equipos IO-Link
Configuración de equipos independiente del fabricante, en línea/fuera de línea, con gestión IODD integrada.
Descripción general de todos los equipos IO-Link de la red
Escaneo de una red IO-Link compleja con maestros y equipos
Panel de control dinámico
Visualización paralela de los valores y parámetros del proceso.
Conexión de equipos a moneo configure con adaptador USB
moneo configure conecta equipos a través de USB y Ethernet. Sigue leyendo a continuación o infórmate sobre la configuración y la asistencia técnica de IO-Link.
Conexión con la interfaz USB IO-Link AL1060
Ventajas
- Alimentación del sensor a través de USB (cable incluido en ZZ1060)
- Fácilmente transportable
Desventajas
- Solo se puede conectar un equipo a la vez.
Ventajas
- Conexión a múltiples maestros y equipos a la vez
- Acceso a los equipos sin cambiar ni desconectar el cableado de los controles existentes.
Desventajas
- Se requiere una fuente de alimentación independiente de 24 VCC para el maestro IO-Link.
- Crea tu cuenta en my ifm e inicia sesión.
- Descarga la versión de prueba (archivo EXE) de forma gratuita.
Después de instalar moneo e iniciar sesión, aparecerá automáticamente una selección de tipos de activación.
Selecciona aquí "moneo configure free licence activation" (activación de licencia gratuita de moneo configure).
Selecciona "Free moneo configure SA" entre las licencias disponibles.
Después de seleccionar la licencia y hacer clic en "Next", se inicia el proceso de activación.
Ahora ya estás listo para configurar tus maestros y equipos IO-Link.