• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. 3D nesne tanıma
  2. Palet Algılama Sistemi (PDS)
  3. PDS'nin entegrasyonu

Palet Algılama Sistemi (PDS)'nin Entegrasyonu

Herhangi bir çözümü başarılı bir şekilde uygulamanın anahtarı, tüm gereklilikleri iyi bir şekilde anlamaktır. Palet Algılama Sistemi (Pallet Detection System/PDS) için de aynı şey geçerlidir. Bu kısımda, PDS'nin başarılı bir şekilde uygulanması için gereken tüm ayrıntılar yer almaktadır. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

  • Montaj Pozisyonu:
    Kamera, aracın üzerinde nereye ve nasıl monte edilecek.
  • Kablolama:
    PDS çözümünün (voltaj beslemesi/iletişim) kablolaması nasıl yapılacak.
  • Yazılım Arayüzü:
    PDS çözümü, araç kontrolörüne nasıl bağlanacak.
  • Algılanabilen Palet Tipleri:
    Standart PDS çözümüyle hangi tipteki paletler algılanabilir.

Bu adımlar uygulanarak başarılı bir PDS uygulaması sağlanır.

PDS Çözümü

Montaj Pozisyonu:

Eğim

Montaj Yüksekliği

Bağlantı

PDS, O3D kameraya entegre edilmiştir. Bu kamera, bir 24V DC voltaj beslemesine ihtiyaç duyar ve Ethernet üzerinden iletişim kurar. Her iki arayüzün kablolaması da aşağıdaki resimde gösterilmiştir:

Konektör: 1 x M12

Elektriksel Bağlantı: Proses Bağlantısı
Konektör: 1 x M12

Elektriksel Bağlantı: Ethernet
1. U+ 1. TD+
2. Tetikleme girişi 2. RD+
3. GND 3. TD-
4. Anahtarlama çıkışı 1 hazır 4. RD-
5. Anahtarlama çıkışı 1 ardışıklama  

Not:  Kamera, görüntü yakalama esnasında 2,4 A'lik bir pik akıma ihtiyaç duyar.

Algılanabilen Palet Tipleri

PDS, iki palet cebi bulunan paletleri algılamak için tasarlanmıştır. "Blok" ve "kirişli" paletler birbirinden ayrılır.

PDS, Aşağıdaki 2 Cepli Palet Geometrilerini / Tiplerini Algılamak için Kullanılabilir:

 

 


Ahşap, Blok

Ahşap, Kirişli

Kontrplak, Kirişli
     

Çift Taraflı

Ters Çevrilebilir

2 Yollu
     

GMA 4 Yollu

Tek Taraflı, Kirişli

CHEP
     

PECO

Plastik

İç İçe Giren, Plastik
     

IGPS
   

 

Yazılım Arayüzü

PDS araçla, bir kablo protokolü kullanarak Ethernet üzerinden iletişim kurar.

Kablo protokolü dokümanı, kod örnekleri ve ROS uygulaması, ifm Github sitesinden indirilebilir.