- Seviye sensörlerine genel bakış
- Noktasal seviye uygulaması
- Su bazlı ortamlar
Su Bazlı Ortamlar için Seviye Sensörleri
Sensör Ailesi | Takma Uzunlukları | Teknoloji | Sinyal | Dikkat Edilecek Noktalar |
---|---|---|---|---|
LMC |
10…40 mm | Empedans spektroskopisi | • Anahtar • IO-Link |
• Kalıntıları, sıçramaları ve köpükleri engeller • Çatal sensörlere güvenilir alternatif • Ortamlar arasında ayrım yapma becerisi |
LI |
132…737 mm | Kapasitif | • Anahtar | • Yukarıdan aşağıya montaj • Taşma emniyeti • 4 farklı çubuk uzunluğu ayarlayabilme |
KG, KI, KQ |
Ölçüm aralığı 40 mm' ye kadar |
Kapasitif | • Anahtar • IO-Link |
• Montaj duvarı, kontrol camı, plastik tank üzerinden veya doğrudan temasla algılar • Yenilikçi çubuk grafik gösterge mevcuttur • Alçak profilli KQ gövde, düz yüzeye monte edilir |
UGT, UIT |
Ölçüm aralığı 8 m' ye kadar |
Ultrasonik | • Anahtar • IO-Link |
• Maddeden bağımsız olarak doğru seviye algılama • IO-Link aracılığıyla güncel mesafe |
KQ10 |
228 mm istiflenebilir |
Kapasitif | • Anahtar • IO-Link |
• Flanşlar veya yapıştırıcılar kullanılarak metalik olmayan tankın dışında montaj • Cihazlar, daha büyük tankları kapsamak için istiflenebilir • LED çubuk grafik aracılığıyla bir bakışta seviyeyi görme olanağı |