SU Puresonic ultrasonik akış sensörü
Proses kalitesinin kolay ve kalıcı bir şekilde sağlanması
SU Puresonic, akışları yüksek hassasiyetle algılar. Ultrason teknolojisi sayesinde bu durum, ters ozmoz tesislerinde oluşan ultra saf su için de geçerlidir. LDL101 iletkenlik sensörü ile birlikte, filtreleme prosesinde güvenilir kalite kontrolü sağlanabilir.
Yapısız sağlam ölçüm borusu
SU Puresonic'in ölçüm borusu paslanmaz çelikten yapılmıştır, ölçüm elemanları, contalar ve hareketli parçalar içermemektedir. Bu, tasarımla ilgili basınç düşüşlerinde olduğu gibi, hasar, kaçak veya tıkanıklıklardan kaynaklanan arızaların en başından itibaren önlenmesi anlamına gelir.
Durum denetimi artık çok kolay
IO-Link ve yüksek oranda görünür bir durum LED'i ile donatılmış olan SU Puresonic, proses kalitesini sürekli olarak izlemek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Bu sayede, sinyal kalitesinin durumu hem IT seviyesinde hem de sahada hızlı bir şekilde okunabilir. Sinyal azalması, artan partikül yoğunluğunun veya borunun iç duvarındaki birikintilerin bir göstergesi olabilir.