• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

IoT bağlantılı kontrol kabini için IO-Link master

OT ve IT seviyesi arasında güvenli alışveriş

Modern Endüstri 4.0 dünyasında bile sistem altyapınızı harici etkilere karşı korumak en önemli önceliğiniz olmalıdır. IoT uyumlu IO-Link master modülleri, otomasyon ağında merkezi olmayan ağ geçitleri olarak işlev görür ve verileri bağlı sensörlerden endüstriyel haberleşmeye iletir. IT seviyesiyle bağlantı, ayrı bir IoT Ethernet soketi üzerinden gerçekleştirilir. Veriler, yerleşik TCP/IP JSON arayüzü üzerinden aktarılır. Bu da, bir yandan kurulumunuzun güvenliğini sağlarken, diğer yandan ilgili proses verilerini IT seviyesinde ve ERP sistemlerinde işlemenize olanak sağlar.

moneo configure free aracılığıyla kolay parametre ayarı

Sezgisel moneo configure free yazılımı, tüm IO-Link altyapınızı otomatik olarak algılar ve yapınızı tanımlanan ağaç yapısında net bir şekilde düzenler. Masterlar ve sensörler, yazılımda ilgili parametreleriyle görüntülenir ve merkezi olarak yönetilebilir.

Kolay sensör bağlantısı

Sensörler ve aktüatörler, ekransız standart M12 soketli kablolarla bağlanır. Bağlantı kabloları, IO-Link master üzerindeki çıkarılabilir kafes kelepçeler ile sabitlenir. 8'e kadar IO-Link sensörü bağlanabilir ve toplamda 3,6 A'e kadar beslenebilir. Kablo, 20 m'ye kadar bir uzunlukta olabilir.