• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Su debisi ölçüm sistemleri
  4. Ultrasonik hacimsel akış sensörleri
  5. SUH200

Ultrasonik akış ölçer

SUH200

SUC25IJBFRKG/US

Ultrasonik akış ölçer

SUH200

SUC25IJBFRKG/US

  • Çok saf su ve su akışını doğru bir şekilde ölçer
  • Paslanmaz çelikten yapılan, hareketli parça içermeyen, sağlam bir ölçüm borusu, maddelere karşı yüksek direnç ve kalıcı sızdırmazlık sağlar
  • Yüksek doğrulukta dahili ölçüm prosesi, kalın duvar ve boru parçalarından kaynaklanan herhangi bir etkiyi bertaraf eder
  • Çalışma durumu LEDi, sensör durumuna göre sinyal verir ve proses kalitesiyle ilgili sonuca vardırır
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • acs
  • fda
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • ktw
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı
1...240 l/min 60...14400 l/h 0,051...12,202 m/s 0,06...14,4 m³/h
Proses bağlantısı Clamp 1" DIN 32676 serisi C
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ortam son derece saf su; Su; su bazlı ortamlar
Ortamla ilgili not
su bazlı ortamlar: >% 10 eklenti olan madde için, tekrarlanabilirlik elde edilebilen tek değerdir
Ortam sıcaklığı [°C] -20...100
Patlama basıncı
75 bar 7,5 MPa
Dayanma basıncı
25 bar 2,5 MPa
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...32 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] < 75
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 5
Ölçme ilkesi ultrasonik
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı 2
Girişler
Girişler
OUT2 sayıcı reset
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali
OUT1 anahtarlama sinyali; pals sinyali; teşhis sinyali; totalizör anahtarlama sinyali; frekans sinyali; IO-Link
OUT2 anahtarlama sinyali; pals sinyali; teşhis sinyali; totalizör anahtarlama sinyali; analog sinyal
Elektriksel yapı PNP/NPN
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Analog
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Maks. Yük [Ω] 500
Dijital
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 0...10000
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
1...240 l/min 60...14400 l/h 0,051...12,202 m/s 0,06...14,4 m³/h
Gösterge aralığı
-288...288 l/min -17280...17280 l/h -14,642...14,642 m/s -17,28...17,28 m³/h
Çözünürlük
0,1 l/min 1 l/h 0,001 m/s 0,002 m³/h
Anahtar açma noktası SP
2,3...240 l/min 139...1440 l/h 0,118...12,202 m/s 0,139...14,4 m³/h
Anahtar kapama noktası rP
1,1...238,8 l/min 64...14325 l/h 0,055...12,139 m/s 0,064...14,325 m³/h
Analog çıkış başlangıç nok. ASP
-240...192 l/min -14400...11522 l/h -12,202...9,763 m/s -14,4...11,522 m³/h
Analog çıkış bitiş nok. AEP
-192...240 l/min -11522...14400 l/h -9,763...12,202 m/s -11,522...14,4 m³/h
Düşük akış kesme LFC
1...12 l/min 60...720 l/h 0,051...0,61 m/s 0,06...0,72 m³/h
Frekans bitiş noktası, FEP
48,1...240 l/min 2889...14400 l/h 2,448...12,202 m/s 2,89...14,4 m³/h
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] 1...10000
Hacimsel akış miktarı izleme
Pals uzunluğu [s] 0,002...2
Pals değeri 0,1...99990000 I
Sıcaklık izleme
Ölçme aralığı [°C] -20...100
Gösterge aralığı [°C] -44...124
Çözünürlük [°C] 0,1
Anahtar açma noktası SP [°C] -19,6...100
Anahtar kapama noktası rP [°C] -20...99,6
Analog çıkış başlangıç nok. [°C] -20...76
Analog çıkış üst değeri [°C] 4...100
Frekans başlangıç noktası, FSP [°C] -20...76
Frekans bitiş noktası, FEP [°C] 4...100
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] 1...10000
Doğruluk / sapma
Akış izleme
Doğruluk (ölçüm aralığında) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Tekrarlanabilirlik ± 0,2 % MEW
Sıcaklık izleme
Doğruluk [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] 0,2
Tepki süresi
Akış izleme
Cevap verme zamanı [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Sönümleme proses değeri dAP [s] 0...5
Sıcaklık izleme
Dinamik cevap T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Yazılım / Programlama
Teşhis fonksiyonları akış yönü algılama; sinyal kalitesi
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1.3
SDCI standart IEC 61131-9: 2013-07
Profil
Function class Tanım
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 3
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 9,6
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
Toplama fonksiyonu 32
Akış izleme 32
Sıcaklık izleme 32
durum 4
Çıkış 1 1
Çıkış 2 1
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1750
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
DIN 61326-1:2021
Şok dayanımı
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Titreşim dayanımı
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [yıl] 160
UL onayı
UL onay numarası I034
Basınçlı ekipman direktifi grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 637,1
Dahili boru uzunluğu 5 x DN
Çıkış boru uzunluğu 1 x DN
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Gösterge: PFA; Conta Gösterge: FKM; Konnektör: POKAN
Malzeme (ıslak parçalar) Parça boru: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Nominal çap DN25 (1“)
Proses bağlantısı Clamp 1" DIN 32676 serisi C
Boru standardına uygun proses bağlantısı 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 serisi C; ASME BPE)
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz ≤ 0,8 µm
Gösterge / Kontroller
Gösterge
renkli gösterge 1,44", 128 x 128 piksel
Anahtarlama fonksiyonu 2 x LED, sarı
teşhis 1 x LED, 3 renk
Açıklamalar
Açıklamalar
MW = ölçülen değer
MEW = Ölçme aralığının son değeri
pals ve totalizör sinyali sadece iki çıkıştan biri için vardır
doğruluk değerleri uygulama alanı boyunca geçerlidir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı ile ilgili not
azalan ortam sıcaklığı
1 Çalışma sıcaklığı
2 Ortam sıcaklığı