• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Zorlu ortamlar için kompakt RFID UHF cihazları

Artık IO-Link özellikl

Dijitalleşme ve bunun sonucunda endüstriyel teşhis çözümlerine yönelik gereksinimler sürekli artıyor. Bu nedenle ifm, artık yalnızca klasik endüstriyel haberleşme arayüzüne ve IoT'ye sahip değil, aynı zamanda IO-Link uyumlu yüksek performanslı kompakt RFID UHD cihazları sunuyor.

Ağ üzerinden veri aktarımı, aktüatörleri doğrudan kontrol etme

RFID sistemleri, şirket içi lojistikte ürün izleme söz konusu olduğunda mükemmel bir çözümlerdir. IoT veya IO-Link RFID UHF çözümleriyle, parametre ayarının basitleşmesi ve ifm moneo Configure yazılımının görüntülenmesi sayesinde takip ve izleme işlemleri daha da verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Uygulamalar

3 metreye varan mesafeleri ile bu sistemler takip-izleme ve izlenebilirlik uygulamaları için idealdir. Örneğin herhangi bir programlama zahmeti veya gecikme süresi olmadan dijital çıkışlar aracılığıyla araçlar tanımlanabilir ve kapılar doğrudan açılabilir. İntralojistikte sistem kesintisiz ürün takibi için kullanılır. Aynı anda 16 adede kadar etiket okunabilir.

İndirilebilir örnek programlar

Her ürün için ücretsiz olarak indirilebilen sayısız örnek program ve dokümantasyon sunuyoruz.

Endüstriyel haberleşme arayüzüne sahip DTE modelleri

DTE değerlendirme sistemleri, cihaz kurulumu ve buluta entegre edildiğinde izleme ve hata teşhisi için entegre bir web sunucusuna sahiptir. DTE modelleri, arayüzleri sayesinde PC'lere, endüstriyel PC veya PLC'lere doğrudan bağlantı için idealdir. Sinyaller ilave bir endüstriyel haberleşme arayüzü üzerinden döndürülebilmekte ve bu da alan düzlemindeki kablolamanın karmaşıklığını azaltmaktadır.

Bunun yanı sıra bu cihazlar iki dijital giriş ve çıkışa sahiptir. Örneğin bir sinyal lambasının duruma göre doğrudan kontrol edilmesi amacıyla, verilerin önceden işlenmesi için entegre mantık fonksiyonları kullanılabilir.

IoT çekirdeğine sahip cihazlar HTTP, MQTT ve JSON gibi sık kullanılan protokoller üzerinden gelişmiş veriler, olaylar ve hizmetler sağlamaktadır.

IO-Link'li DTI modelleri

IO-Link, parametrelerin çok basit bir şekilde ayarlanmasına ve kurulumun hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Maksimum esneklik için işletim modları her zaman uygulamaya göre ayarlanabilmektedir. Kapsamlı anten parametreleri ve teşhis verileri, moneo yazılımı kullanılarak görüntülenebilmektedir. Bu da maksimum şeffaflık sağlar.