• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

İş Makineleri için Otomatik Çarpışma Uyarısı

  • Önceden işlenmiş 3D veriler sayesinde basit uygulama çözümleri
  • Önceden tanımlanmış CODESYS fonksiyon blokları üzerinden kolay entegrasyon
  • Hızlı mesafe tespiti için patentli PMD Işık-Uçuş-Zamanı teknolojisi
  • Trigonometrik fonksiyonlara kadar program oluşturma için sezgisel lojik editörü

Mobil O3M Akıllı 3 Boyutlu Sensörler

İş makinelerinin etrafındaki çevrenin ve nesnelerin 3 Boyutlu tespiti, geleceğe yönelik ve verimli çalışan araçlar için zaten standarttır. Araç otomasyonu veya güvenilir çarpışma uyarısı fark etmez, entegre fonksiyonlar ve sezgisel lojik editörü ile birçok uygulama hızla çözülebilir.

İletişimsel

Akıllı 3 Boyutlu sensörlerin basit bağlantısı, CANopen veya SAE-J1939 protokolünü kullanarak mobil uygulamalar için CAN bus üzerinden ve/veya UDP kullanarak hızlı Ethernet arayüzü üzerinden gerçekleştirilir. Opsiyonel bir giriş/çıkış modülü aracılığıyla dijital ve analog girişler/çıkışlar da mevcuttur.

Özellikler ve Faydaları

Güçlü 3 Boyutlu Işık-Uçuş-Zamanı (ToF) Ölçümü

Bu 3 Boyutlu sensörlerin prensibi, ifm'nin patentli ve ödüllü PMD teknolojisini temel alır. Bu sensör teknoloji, dış mekan kullanımı ve zorlu ortam ışığı durumları için özel olarak tasarlanmıştır. Güneş ışığı veya farklı yansıtma özelliklerine sahip malzemeler gibi etkileşimler bile ölçülen verilerin tekrarlanabilirliğini etkilemez.

Akıllı İşlevler

Mobil akıllı 3 Boyutlu sensörler, çok sayıda uygulamanın çözülmesini sağlayan fonksiyonları entegre eder. Otomotiv endüstrisinden gelen, son derece gelişmiş bir algoritma kullanılır ve örn. 20 nesneye kadar güvenilir otomatik nesne tanımayı garanti eder. Bu fonksiyon örneğin havaalanlarında, geçiş yollarının uçaklara otomatik olarak yanaşması sırasında, üzüm bağları boyunca otomatik hat yönlendirmeli üzüm hasadı sırasında veya inşaat makinelerinde, maden araçlarında veya forklift gibi endüstriyel araçlarda çarpışma uyarısı olarak kullanılabilir.

Basit mesafe görevleri için minimum / maksimum / ortalama mesafe gibi tipik fonksiyonlar mevcuttur.

Sistem Parametre Ayarı ve Görüntüleme

Sistemin parametre ayarı ve 3 Boyutlu verilerin canlı olarak görüntülenmesi, Windows için kullanımı kolay ifm Vision sihirbazı aracılığıyla gerçekleştirilir. Alternatif olarak, parametre ayarı CODESYS yazılımı kullanılarak fonksiyon blokları üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Haberleşme Arayüzleri

Önceden işlenmiş işlev verilerinin çıkışı, CANopen veya SAE J 1939 kullanılarak CAN veri yolu üzerinden yapılır. Gerekirse, tüm 3 Boyutlu bilgi Ethernet UDP ve harici bir işlem birimi aracılığıyla işlenebilir.

Opsiyonel ZZ1102 I/O modülü aracılığıyla dijital ve analog girişler/çıkışlar da mevcuttur.

Ürün