• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Programlama ve haberleşme kabloları
  4. Programlama ve haberleşme kabloları
  5. EC2112

PC için CAN arayüz

EC2112

R360/CAN-Interface/CANFox

PC için CAN arayüz

EC2112

R360/CAN-Interface/CANFox

  • CAN aygıtlarının bir PC'nin USB arabirimine bağlanması için
  • CAN ağlarının güvenilir tanı ve programlanması için
  • Mobil makineler için kullanımı kolay yerel hizmet
  • ce
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 5 DC
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 128
Boyutlar [mm] 51 x 76 x 25
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet