• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Mobil kameralar için ara kablolar
  5. E3M124

Bağlantı kablosu

E3M124

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

Bağlantı kablosu

E3M124

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 25 AC / < 60 DC
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...105
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 90,7
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Sabit kurulum için bükülme yarıçapı ≥ 40 mm
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, TPU, siyah