• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Zorlu Ortamlar için Sağlam Tam-Metal Gövdeli Ultrasonik Sensör

  • Çevre koşullarından bağımsız olarak sürekli temassız seviye ölçümü ve nesne algılama
  • Yıpratıcı maddelere dayanıklı
  • 2500 mm'ye kadar uzun bir aralık
  • Dijital veya analog ölçüm değeri çıkışı

IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans

  • IO-Link aracılığıyla kolay parametre ayarı, ölçüm değeri ve teşhis bilgileri aktarımı

Herhangi Bir Uygulamadaki Seviye Denetimi

İster tanklarda, silolarda, ister sıvı, yığın malzeme veya tek tek nesneler olsun: Ultrason ile seviye ve mesafe ölçümü, evrensel olarak güvenilir ve doğrudur. Bununla birlikte madde ile doğrudan temas olmasa bile yıpratıcı buhar ve dumanlar bir sensörün işlevini ve ömrünü ciddi şekilde etkileyebilir. Ancak ifm’nin yeni tam-metal gövdeli ultrasonik sensörü sayesinde bu artık geçmişte kaldı. Diyaframdan konektöre kadar sensör tamamen, dayanıklı yüksek kaliteli paslanmaz çelikle kaplanmıştır. Böylelikle dış etkilere karşı dayanıklıdır ve uzun bir ömüre sahiptir.

IO-Link Dahildir

IO-Link iletişimini kullanarak, mesafe değerleri dijital olarak iletilebilir veya ölçüm aralığı ayarlanabilir. Yankı kalitesindeki geri bildirim sayesinde sensörün hizalaması kurulum sırasında optimize edilebilir ve işlevsel güvenilirlik sürekli olarak izlenebilir.

Zorlu ortamlar için sağlam tam-metal gövdeli sensörler

Hatta ortamla doğrudan temas olmasa bile aşındırıcı buharlar ve dumanlar bir sensörün işlevini ve ömrünü ciddi şekilde etkileyebilir. Standart ünitelerin sensör yüzeyi korumasızdır ve bu nedenle temizlik maddeleri, soğutucular veya yağlama maddeleri gibi maddelerle temasa meyillidir. Tam-metal ultrasonik sensörler, bir saf çelik gövdeden oluşur ve bu sayede her türlü etkiye karşı korunur. Konektör bile yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir. Bu sayede, sensör dış etkilere karşı dayanıklıdır ve uzun bir ömre sahiptir.