• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Şamandırasız Daha İyi: Bakım Gerektirmeyen Kapasitif Seviye Ölçümü

  • Hidrolik yağlar ve soğutucularla kullanılmak için optimize edilmiştir
  • Bakım gerektirmez, mekanik parça içermez
  • İndüktif öğretme düğmesi aracılığıyla çıkış fonksiyonu kolayca ayarlanır

IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans

  • Seviye veya sıcaklık için 2 adet yapılandırılabilir anahtarlama çıkışı
  • Farklı maddelere (örn. su/yağ) göre ayarlama

Kapasitif Noktasal Seviye Anahtarı LI
LI513, yağ ve su gibi maddelerin ölçümünü herhangi bir hareketli parça olmadan gerçekleştirir. Güvenilir ve bakım gerektirmez. Mekanik sensörlerin takılmasına neden olan birikintilerin zararlı bir etkisi yoktur. Aynı durum, 85°C'ye kadar su sıcaklıkları için de geçerlidir. Sıcaklıktan bahsetmişken: Bu ölçüm değeri, ikinci anahtarlama çıkışı sayesinde, dolum seviyesi ölçümüne ek olarak proses kontrolü için de kolayca kullanılabilir. Alternatif olarak, iki farklı maddenin dolum seviyesini izlemek mümkündür. Dilerseniz, LI'yı soğuk (veya sıcak) suya daldırabilirsiniz. Fabrika ayarı bunu mümkün kılar. Diğer her şey, indüktif öğretme düğmesi veya IO-Link parametre ayarı kullanılarak anında sensöre öğretilebilir.

Gördüğünüz gibi LI513 her türlü şamandıradan üstündür. Yine de – veya daha doğrusu, hareketli parçası olmadığı için. Kapasitif ve bakım gerektirmeyen seviye ölçümü.

Neden LI noktasal seviye sensörünü kullanmalıyım?

Bakım Gerektirmez Tak&Çalıştır İki Ölçüm Değerli ve İki Anahtarlama Çıkışlı Tek Bir Sensör İki Farklı Madde
Sensörün hareketli parçası olmadığı için bakım gerektirmez Su bazlı maddeler için hemen kullanılabilir Entegre sıcaklık izlemeyle birlikte dolum seviyesi Güvenilir ürün bilinirliği. Yağ ve suyu birbirinden ayırt etme

Soğutucularda Noktasal Seviye İzleme

Uygulama

  • Örn. taşma koruması için basit ve güvenilir noktasal seviye izleme

Avantajlar

  • Kapasitif ölçüm teknolojisi sayesinde güvenilir izleme
  • Entegre indüktif düğme veya yazılım kullanılarak kolayca ayarlanır
  • Uygulamanızda daha fazla şeffaflık sağlamak için sıcaklık ve dolum seviyesi denetimi
  • Geniş bir sıcaklık aralığında denetleme yapar

Hidrolik Yağların Noktasal Seviye Denetimi

Uygulama

  • Hidrolik yağların noktasal seviyelerinin basit ve güvenilir şekilde izlenmesi

Avantajlar

  • Uygulamanızda daha fazla şeffaflık sağlamak için sıcaklık ve seviyenin izlenmesi
  • Kapasitif ölçüm teknolojisi sayesinde güvenilir izleme
  • Hareketli parça içermez
  • Entegre indüktif düğme veya yazılım kullanılarak kolayca ayarlanır

Şamandıraların Yerini Alır

Avantajları
Hareketli parça içermez. Yapışmaz ve sıkışmaz. Bu nedenle bakım için gereken zaman ve çalışmalar azalır ve tesis kullanılabilirliği artar. Kir ve/veya köpük olsa bile çalışır. Esnek montaj pozisyonu.

Dört Farklı Uzunluk:

  • LI5131 (132 mm)
  • LI5132 (273 mm)
  • LI5133 (481 mm)
  • LI5134 (737 mm)

IO-Link Sayesinde Sağlanan Katma Değer

Esnek Ayarlar
Anahtarlama çıkışları serbestçe yapılandırılabilir
Daha Fazla Kapasite
Kapasitif seviye ölçümüne ek olarak, IO-Link kullanarak sıcaklık ölçmek de mümkündür
Şeffaf Prosesler
Kestirimci bakım (CBM-Condition Based Monitoring) için maddeye göre izleme ve trend değişiklikleri
Güvenilir
Masterdaki veri yönetimi sayesinde basitleştirilmiş kurulum
Çözüm Odaklı
Uygulamanız için komple çözümler