• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Programlama ve haberleşme kabloları
  4. Programlama ve haberleşme kabloları
  5. E12689

USB Bağlantı kablosu

E12689

USB/M12 CABLE

USB Bağlantı kablosu

E12689

USB/M12 CABLE

  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 5 DC
Koruma sınıfı III
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Arabirimler
USB
Versiyon 2.0 A
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 50,8
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş USB
Soketli: 1 x USB, düz
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, ekranlı
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: B; Kontaklar: altın kaplamalı