• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

IO-Link için Mobil Veri Belleği: Boyu Küçük, Kapasitesi Büyük

  • 128 kByte, ilgili veriler ve geçmiş bilgileri için yeterli bellek kapasitesi sunar
  • Prosesle ilgili bilgiler lokal olarak sağlanır
  • Dijital tip etiketi: birbiriyle değiştirilebilir bileşenleri PLC'ye kolayca kaydetme

IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans

  • COM3 arayüzü, hızlı veri iletimi sağlar

Tesis Ağında Lokal Bilgi Alışverişi

DSU harici IO-Link belleği, lokal veri iletimine yönelik çok amaçlı bir mobil cihazdır. Bu küçük cihaz, bir IO Link Master'a bağlandığında, saklanan verileri bağlı tüm alıcıların kullanımına sunar. Örneğin birbiriyle değiştirilebilen bir takım için dijital tip etiketi olarak kullanıldığında, PLC, bunu bağımsız olarak ve güvenilir şekilde algılayabilir, çalışma saatiyle ilgili bilgileri alabilir ve takımın veya iş parçasının hasar görmesini önlemek üzere bakım zamanının geldiği konusunda operatörü uyarabilir. İşletim sırasında veriler sürekli olarak geçmiş belleğine kaydedilir. Bu, 230.4 kbit/sn COM3 arayüzü sayesinde gerçekleştirilir. Toplam 128 kByte'lık bellek, ilgili tüm veriler için yeterli alan sunar.

moneo|configure Aracılığıyla Verilerin Konfigürasyonu ve Okunması

DSU100, endüstriyel ortamlarda saklama ortamı olarak kullanılan 128 kByte'lık bir FRAM veri taşıyıcısıdır. Parametre ayarı ve veri alışverişi, entegre IO-Link arayüzü aracılığıyla uygulanır ve örneğin moneo|configure yazılımı aracılığıyla sistem çalışmıyorken gerçekleştirilir.

Teknolojinin Açıklaması

DSU100, endüstriyel ortamlarda saklama ortamı olarak kullanılan 128 kByte'lık bir FRAM veri taşıyıcısıdır. Parametre ayarı ve veri alışverişi, entegre IO-Link arayüzü aracılığıyla uygulanır ve örneğin moneo|configure yazılımı aracılığıyla sistem çalışmıyorken gerçekleştirilir.

Cihaza Özel Bilgiler

Cihazın konfigürasyonu için gereken IODD ve proses veri yapısıyla ilgili ayrıntılı bilgiler, teşhis bilgileri, parametre adresleri ve ihtiyaç duyulan IO-Link donanımı ve yazılımı hakkındaki gerekli bilgiler www.ifm.com adresinde bulunabilir.

Cihazın İşletim Modları

Cihaz, cihaza özel global olarak benzersiz UID'yi okuma, tek bir IO-Link çevriminde 28 Byte'a kadar veriyi okuma ve yazma ve genelde sadece PLC tarafından talep edilen uzunluk kısıtlamalarına sahip daha büyük miktarlardaki verileri okuma ve yazma gibi çeşitli işletim modlarını destekler. İşletim sırasında flaş belleğe otomatik erişim, okuma ve yazma erişimini düzenleyen ve kontrol eden çeşitli komutlar aracılığıyla tanımlanabilir.