• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Küçük M8 Gövdede, Büyük IO-Link Performansı

  • Uzun algı menzili, minimum alan gerektirir
  • Standart M8 konektörü sayesinde kolay kurulum ve değiştirme

IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans

  • Alanın önemli olduğu durumlarda ideal çözüm: Uzaktan IO-Link parametre ayarı
  • Aşınma tespiti için anahtarlama noktası izleme ile garanti edilen proses güvenilirliği
  • Dahili ünite sıcaklığı izleme gibi teşhis fonksiyonu, arızaların önlenmesinde yardımcı olur

Küçük Gövdede Mükemmel Performans

3 mm (gömme) ve 6 mm (gömme olmayan) ile algılama mesafesi, geleneksel M8 sensörlerin standardından çok daha uzundur. 600 Hz'lik yüksek devre frekansı sayesinde sensörler, alanın sınırlı olduğu zorlu konum tespiti görevlerini de çözer.

IO-Link Sayesinde Daha Fazla Performans

Devre çıkışına ek olarak sensör, bir IO-Link arayüzüne sahiptir. Kullanışlı uzaktan parametre ayarı da mümkündür. Yüksek hassasiyet sayesinde kullanıcı, anahtarlama noktasını en yakın milimetreye kadar izleyebilir ve mekanik sapmaları tespit edebilir (örn. erken aşamada aşınma kaynaklı). Entegre ünite sıcaklığı izleme gibi kapsamlı teşhis fonksiyonları, kritik uygulamalarda erken uyarılar göndererek kurulumda ilave güvenlik sağlar.

Aksesuarlar