• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Görüntü Sensörleri için Ultra Düz Arka Işık

  • Kontur ve konum doğrulama için güçlü kalıcı ışık
  • Tetiklemeli işletim sayesinde daha uzun ömür
  • Kırmızı veya kızılötesi ışıkla homojen aydınlatma
  • Yerden tasarruf sağlayan kurulum - toplam yükseklik sadece 9,8 mm
  • Üç farklı ışıklı alan boyutu mevcuttur
  • Endüstriyel olarak uyumlu M12 konektörü

Mükemmel Aydınlatma

Bu güçlü arka ışıklar, homojen ışık oluşturarak incelenecek nesnelerin optimum, gölgesiz olarak aydınlatılmasını sağlar. Dış konturlar, arka plan aydınlatmasıyla güçlü bir şekilde vurgulanır ve bir görüntü sensörü ile en iyi şekilde analiz edilebilir. Sensör, konturları ve konumları hızlı ve güvenilir bir şekilde doğrular. Arka ışık kalıcı veya darbeli modda çalıştırılabilir. Diğer birçok avantaja ek olarak bu, özellikle ünitenin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Ultra Düz Tasarım

Yalnızca 9,8 mm toplam yüksekliğe sahip son derece düz tasarımı sayesinde ifm’nin yeni nesil arka ışıkları, yerden çokça tasarruf sağlayan bir kuruluma olanak tanır. İsteğe bağlı montaj setleri hızlı ve kolay bağlantı sağlar.

Homojenlik

Endüstriyel görüntüleme uygulamalarında, hızlı ve güvenilir nesne algılama sağlamada arka ışıkların kullanılması çok önemlidir. Özellikle düz aydınlatma konseptlerinde homojen bir aydınlatma alanı oluşturmak bir zorluk teşkil etmektedir. ifm'nin yeni güçlü arka ışıkları, uygulama arka planlarının aydınlatılmasını iyileştirir. Bu, endüstriyel kameralarda daha kısa pozlama sürelerine neden olur ve yabancı ışığın etkisini azaltır.