• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Gösterge / Çalışma / Aydınlatma
  3. Aydınlatma
  4. Işıklandırma birimleri
  5. O2D944

Harici aydınlatma

O2D944

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Harici aydınlatma

O2D944

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

  • Kontür ve konum doğrulama için güçlü ve sürekli ışık
  • Pals çalışma ile daha uzun ömür
  • Kırmızı veya kızılötesi ışıklı homojen aydınlatma
  • Üç farklı ışıklandırılmış alan boyu
  • Aşırı-yassı gövde sayesinde yerden tasarruf eden tasarım
  • ce
  • ukca
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Aydınlatma alanı [mm] 100 x 100
Yapı formu arka aydınlatma
Çalışma şekli Sürekli ışık ya da atımlı işletim
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] -10...10
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Akım tüketimi [mA] < 410
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm] 617
Girişler
Tetikleme 5...24 V
Çıkışlar
Aşırı yük koruması evet
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...50
Koruma IP 54
Aşırı ısınmaya karşı koruma evet; (> 50 °C)
Testler / Onaylar
Fotobiyolojik güvenlik serbest grup; (EN 62471)
MTTF [yıl] 292
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 450,1
Boyutlar [mm] 155 x 133 x 9,8
Malzemeler Alüminyum
Mercek malzemesi
Cam
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Aydınlatma durumu 1 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil
Aşırı sıcaklık / aşırı yükleme 1 x LED, kırmızı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 0,3 m, PUR
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı