• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Kelepçe
  5. E21110

Kelepçe

E21110

SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT

Kelepçe

E21110

SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT

  • Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
  • Bağlantı miline kurulum için
  • Her yöne bağımsız hareket özelliği sayesinde sensör her şekilde konumlandırılabilir
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 88,5
Montaj şekli Çubuğa montaj; (Ø 12 mm)
Boyutlar [mm] 27 x 27 x 37
Malzemeler Kelepçe: paslanmaz çelik (1,4408)
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet