• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

IO-Link'i USB Üzerinden Bir PC'ye Bağlayın

  • IO-Link sensörlerini USB üzerinden bir PC'ye bağlamak için
  • Hızlı parametre ayarı ve IO Link sensörlerinin kolayca okunması için
  • Ayrı bir voltaj beslemesi gerektirmez
  • Endüstriyel olarak uyumlu, sağlam M12 konektörler
  • Sensör hattı ve USB kablosu

PC için IO-Link
AL1060 arayüzü, IO-Link iletişimi ile bir PC (USB arayüzü üzerinden) arasında bir bağlantı oluşturmak için Gateway olarak davranan 1 portlu bir IO Link masterdır. Bu, tesiste kurulum öncesinde, kullanıcının IO-Link uyumlu sensörleri, ilgili yazılımla bir PC'de rahatça yapılandırmasını sağlar. Bu, kurulum süresini önemli ölçüde kısaltır ve ayar hatalarını minimuma indirir. Çoğu sensör için ayrı voltaj beslemesi gerekmez. Bu sayede, örn. proses değerlerini okumak veya sensör parametrelerini yerinde ayarlamak için tesisteki kurulu sensörler bir dizüstü bilgisayara oldukça kolay şekilde bağlanır.

Avantajlar ve Müşteriye Faydaları

Güç Kaynağı Gerekmez
AL1060 arayüzü, IO-Link portundaki 5 V'luk USB geriliminden 24 V'luk bir sensör gerilimi üreten güçlü bir entegre gerilim dönüştürücüye sahiptir. Bu çıkış, bilgisayara bağlı olarak 150 mA'e kadar bir akımla yüklenebilir. Bu, çoğu sensörü çalıştırmak için yeterlidir. Sensör çıkışında daha yüksek akım değerleri gerekiyorsa, ayrı bir güç kaynağı bağlanabilir.

Sağlam, Alan Uyumlu Bağlantılar
Cihazdaki üç bağlantı (IO-Link, USB ve opsiyonel besleme voltajı), sağlam ve alan uyumlu M12 bağlantılar olarak tasarlanmıştır. Bu, arayüzün zorlu ortamlarda bile kullanılabileceği anlamına gelir.

Durum LED'leri
Cİhazdaki çeşitli durum LED'leri, kullanıcıya durumla ilgili bir genel bakış sağlar ve hataların yerini tespit etmeyi basitleştirir. Örneğin USB voltaj beslemesi bir sensör için yetersizse, bu durum bir LED ile gösterilir.

Teslimat Kapsamı
Set, AL1060 IO Link mastera ek olarak, çalışma için gereken tüm bağlantı kablolarını (USB için M12 B-kodlu, sensör için M12 A-kodlu). Dünya çapında kullanım için, farklı adaptör plakalarına sahip geniş bir güç kaynağı yelpazesi seçenek olarak mevcuttur.