24 V DC adaptör
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
24 V DC adaptör
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
- Zuverlässige Versorgung von Sensoren mit 24 V DC Betriebsspannung
- Besonders platzsparende Bauform
- Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 90...264 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 24 |
Koruma sınıfı | II |
Maks. dalgalanma [mV] | 200 |
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] | 82,22 |
Giriş akımı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,8 |
Çıkışlar
Çıkış akımı toplamı [A] | 1 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...40 |
---|---|
Koruma | IP 40; (M12 Soket: IP 69K) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 203,5 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: Plastik siyah; |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |