• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Gıda Endüstrisi ve Tarım Sektörü

Food industry

Gıda Endüstrisi için Güvenilir Otomasyon Teknolojisi

Çiftlikten Sofraya: Gıdanın, üreticiden tüketiciye kalitesi bozulmadan ulaşabilmesi için tüm proses ve tedarik zincirinin de mümkün olan en yüksek kalite ve güvenilirlikte olması gerekir. Bu durum, özellikle süt ürünleri ve et işleme sektörünün yanı sıra, içecek ve şekerleme üretimi için de geçerlidir. Hafif bir kontaminasyon veya standartlaştırılmış prosesten küçük sapmalar bile kaliteyi düşürebilir. Bunun sonuçları, pahalı duruş sürelerinden, tüm partilerin itibar zedeleyici şekilde geri çağrılmasına kadar uzanır.

ifm, gıda endüstrisini ve tarım sektörünü, bütünsel çözümlerle ve gıda üretiminde proses otomasyonu için özel olarak geliştirilmiş geniş bir ürün portföyü ile destekler. Ürünler, hijyenik gövde tasarımı, IP68 ve IP69K koruma sınıfı sayesinde, yüksek giriş direncinin yanı sıra yüksek sıcaklık direnci ve agresif maddelerle yüksek basınçlı temizliğe karşı korumaları ile öne çıkar.