• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Gıda Güvenliği

Bu resimdeki masal karakterleri Pamuk Prenses, Hansel ve Gretel gıda güvenliğini sembolize etmektedir.

Keşke Dijitalleşmenin Olanaklarından Haberdar Olsalardı

Bizim için güvenilir gıda, bir masal ya da soyut bir fikir değildir. Bu, bizim ve gıda zinciri boyunca müşterilerimiz için çok önemlidir. Hatta önceliğimizdir. Hansel ve Gretel'in aksine, tüketiciler gıdaları tereddüt etmeden tüketebilmelidir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 600 milyon kişi bozulmuş gıdalar nedeniyle hastalanıyor ve 420.000 kişi hayatını kaybediyor.

Üretim, işleme, paketleme ve soğuk zincir proseslerini entegre otomasyon çözümlerimizle HACCP konseptine uygun şekilde şeffaf ve güvenli hâle getirme konusunda gıda sektörüne uzun yıllardır destek veriyoruz. Çözümlerimiz, standartlaştırılmış proseslerdeki sapmaları hızlı ve güvenilir bir şekilde belirleyerek, potansiyel risklerin en başından önlenmesine yardımcı oluyor. Bu şekilde müşterilerimiz güvenli gıda üretme sorumluluklarını yerine getiriyor.

Sensörden ERP'ye, çiftlikten sofraya kadar kesintisiz dijitalleştirme çözümlerimiz, şeffaf ürün izlenebilirliğine katkıda bulunuyor. Proseslerin kaynaktan satış noktasına kadar sorunsuz işlediğinden emin olmak, tüm paydaşlar için önemli ve zorunludur. Bu durum, gıda ile uğraşırken elde edilebilecek en kıymetli değeri yaratır: güven. Bu, gıda üretim ve işleme şirketlerinin kendileri, ancak her şeyden önce tüketici için önemlidir.

Tavsiyelerimiz için tıklayın ➜

Riski Azaltın. Gelişmiş Otomasyonla

1969 yılından bu yana, gıda sektöründeki müşterilerimizi, proseslerinin otomasyonu ve dijitalleştirilmesi konusunda uzmanlığımız ve sektörel bilgi birikimimizle destekliyoruz. Bir EHEDG üyesi olarak, güvenli gıda üretiminin en büyük zorluklarını biliyor ve bu zorlukların üstesinden gelmek için doğru çözümleri sunuyoruz.


Güvenli Gıda için Güvenilir Prosesler

Saklama, işleme, temizleme veya taşıma: Tüm proses zinciri boyunca güvenilirliği bu şekilde sağlayabilirsiniz.

Bu dört örnek uygulama, gıda ve içecek üretiminde dijitalleşmenin katma değerini temsil ediyor. Bireysel gereksinimleriniz konusunda size kişisel olarak tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız.


Sorunsuz Dijitalleşme - Bu Ürünler İşi Kolaylaştırıyor

Gıda güvenliği için önemli standartlar ve onaylar

Gıda: Daha Sürdürülebilir Bir Şekilde Nasıl Üretim Yapabiliriz?

Dünya nüfusu artıyor. Gelecekte, 10 milyardan fazla insan için gıda üretilmesi gerekecek. Giderek azalan doğal kaynaklar karşısında bu nasıl başarılabilir?


ifm, Gıda Endüstrisinin Bir Ortağıdır

Gıda endüstrisinin otomasyonu ve dijitalleştirilmesinde uzman olarak, üreticilerin, tesis imalatçılarının ve tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarının farkındayız. Bu nedenle, ürün ve çözümlerimizde her zaman en yüksek kalite, güvenlik ve güvenilirlik standartlarını uyguluyoruz.


Sizin için Buradayız!

Gıda güvenliğine yönelik ürünlerimiz ve çözümlerimizle ilgili dikkatinizi çekebildiğimiz için memnuniyet duyuyoruz. Size kişisel olarak tavsiyelerde bulunmaktan ve bireysel gereksinimleriniz için özelleştirilmiş bir otomasyon ve dijitalleştirme konsepti geliştirmek için sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız!

Gizlilik politikası *

Çevrimiçi ziyaretçi aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.