• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Yüksek Kaliteli Seramik Ölçüm Hücreli Basınç Sensörü

Bakım Gerektirmez ve Sağlam

Basınç sensörleri, elastomer conta içermedikleri için proses tarafında bakım gerektirmez. Düz montajlı ve sağlam seramik ölçüm hücresi, basınca, vakum darbelerine ve aşındırıcı maddelerin etkisine karşı dayanıklıdır. Sensör, ayrıca 150 °C'ye kadar orta seviyede sıcaklıklara dayanır (maks. 1 saat). Bu nedenle tüm yaygın gıda uygulamaları için oldukça uygundur.

Yüksek Doğruluk

PM16 ve PM17: basınç transmitterleri, ortalama % 0,2'lik bir doğruluğa sahiptir. Dahası, hızlı sıcaklık değişimleri olan sıcaklık kompanzasyonu (örn. CIP/SIP işlemlerinde) oldukça iyileştirilmiştir. Sensör tüm ortak gıda uygulamalarına uygundur.

Esnek Montaj

Sensörler, direkt kurulum için Triclamp, tanklarda proses ve kaynak adaptörleri ile kurulum için G1 sızdırmazlık konisi ve G1 Aseptoflex-Vario ve özellikle borulardaki kurulum için G1/2 sızdırmazlık konisi ile takılabilir.

Ücretsiz Fabrika Sertifikası

www.factory-certificate.ifm adresine giderek, satın aldığınız her PM basınç sensörü için ücretsiz bir fabrika sertifikası indirebilirsiniz.

IO-Link Sayesinde Sağlanan Faydalar

Kayıpsız Veri İletimi
IO-Link, dijital iletişim nedeniyle dönüştürme kayıpları ortadan kalktığı ve manyetik alanlar gibi harici etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için kayıpsız veri iletimine olanak sağlar.

Şeffaf Prosesler
Mevcut basınç, IO-Link aracılığıyla, mümkün olan en yüksek çözünürlükte hassas bir çıkış olarak verilir. Bu, proseslerinizi her zaman takip etmenizi kolaylaştırır.

Kolay Kurulum
Basınç sensörü, IO-Link kullanılarak örn. moneo gibi bir IT bağlantısıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir.