• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Moduli AS-i CompactM8: velika raznovrstnost, potrebnega malo prostora

  • Varna povezava ecolink ščiti O-obroč pred uničenjem
  • Kompaktna in ploska zasnova za omejene prostore
  • Napajanje izhodov prek AS-i ali AUX
  • Odpornost na udarce in vibracije zaradi povsem zaprtega ohišja

Izredno majhni, veliko možnosti namestitve
Družina izdelkov CompactM8 prepriča s svojo plosko in vitko zasnovo. Moduli so tako idealni za robotiko, rokovanje in tehnologijo sestavljanja. Na voljo so s tehnologijo AS-i z dodatnimi izhodi AUX in kot pasivna različica. Moduli se namestijo prek dveh pritrdilnih lukenj na sprednjem delu ali na strani. Izbirna dodatna oprema omogoča namestitev na vodilo DIN.

Mehansko končno ustavljalo za preprosto nameščanje
Tehnologija ecolink preprečuje nepravilno nameščanje: Vgrajeno mehansko končno omejilo ščiti O-obroč vtičnice M8 pred uničenjem. Hitro in varno nameščanje je tako mogoče brez dragih orodij za zategovanje in ne ogroža delovanja ter odpornosti modula na vdor.

Visoka stopnja zaščite za uporabo na terenu
Z visoko stopnjo zaščite IP 65, 67 in 68 moduli ustrezajo zahtevam za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih. Tako jih je mogoče namestiti neposredno na terenu v bližini procesa. Med senzorjem/aktuatorjem in krmilno omarico ni dolgih razdalj.

Lahki in robustni
Moduli CompactM8 so posebej prostorsko varčni zaradi svoje majhne širine samo 30 mm in višine 17 mm v območju vtičnice M8. Zato so prva izbira, kadar gre za namestitve, rokovanje in področja sestavljanja ali robotske roke. Dodatna prednost: Povsem zaprto ohišje zagotavlja, da so izjemno odporni na udarce in vibracije.

Možnost različnih vrst uporabe
Moduli AS-i dobijo naslove prek sprednjega vtiča M12. Te module je mogoče priključite na enoto za naslavljanje z uporabo standardnega priključnega kabla. Moduli M8 so na voljo kot pasivne razdelilne omarice z okroglimi kabelskimi spojniki, M12 (8 polov), M16 (14 polov) in kot različica AS-i.

Preprosto prepoznavanje napak
Lučka LED za NAPAKE na modulu omogoča uporabniku preprosto lokalizacijo napake. Rdeča utripajoča lučka LED sporoča periferno napako in npr. prikazuje kratek stik napajanja senzorja. Trajno osvetljena lučka LED sporoča napako v komunikaciji.