• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Strnjeni kabel
  4. Ploski kabel
  5. E74003

Ploski kabel vmesnika AS-i

E74003

Flat cable 500 meter EPDM ye

Ploski kabel vmesnika AS-i

E74003

Flat cable 500 meter EPDM ye

  • Za zanesljivi prenos signalov v omrežjih AS-i
  • Priključitev komponent s pomočjo tehnologije zamika izolacije
  • zaščiteno pred zamenjavo polov zaradi posebne oblike
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Mehanski podatki
Teža [g] 38000
Opombe
Opombe
500 m dobavljeno na kabelskem bobnu
Embalažna enota 500 m
Električni priključek
Kabel: 500 m, EPDM, Brez halogenov, rumeno; 2 x 1,5 mm²