• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Pribor za AS-Interface
  4. Razdelilniki ploskih kablov in spojniki za zamik izolacije
  5. E70583

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E70583

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E70583

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Uporaba porazdelitev napetosti vmesnika AS-i do vtičnice M12
Električni podatki
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Izhodi
Električna izvedba AS-i
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...75
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 83,1
Materiali ohišje: PBT / PC
Pritezni vrtilni moment [Nm] 1,65
Pribor
Dodatki (izbirno)
končno tesnilo ploskega kabla:, E70413
Skrčna cev:, E70113
Opombe
Opombe
Ploski kabel se ne sme končati v razdelilniku.
Za zatesnitev uporabite tesnilo ploskega kabla ali kapico, ki se skrči na vročini.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²
Priključek Spojnik: M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR