- Cylindergivare
- Teknologi
Teknologi
ifm erbjuder givare med
AMR-teknik
AMR-cellen består av ett mycket tunt skikt av MU-metall (perm-legering).
Skiktet av nickel-järnlegering har en tjocklek på t.ex. 20 nm. När detta skikt påverkas av ett magnetfält kommer dess elektriska motstånd att förändras (på samma sätt som GMR-cellen). AMR-tekniken möjliggör ett smalt detektionsområde och en liten hysteres. Därför är den här tekniken mycket väl lämpad för cylindrar med kort slaglängd eller för applikationer med hög precision.
GMR-teknik
En GMR-cell består av tre lager material. Två av dessa lager består av kobolt (magnetiserbart) och ett lager av koppar (icke-magnetiserbart). Lagrens elektriska motstånd beror på deras magnetisering.
Det elektriska motståndet kan därför ändras genom ett yttre magnetfält. Denna påverkan på det elektriska motståndet kan upptäckas och får givaren att växla.
GMR-tekniken är mycket tillförlitlig.
I ogynnsamma fall är det dock möjligt att använda flera växlingspunkter. Detta kan hända om starka permanentmagneter är installerade i cylindern. Detektionsområdet (det område inom vilket givaren växlar genom magneten) är mycket brett och hysteresen är också stor.
Reed-teknik
En reedbrytare består av två överlappande metalliska kontaktplattor. När inget magnetfält verkar på dem är kopplingskontakterna i viloläge. Detta innebär att kretsen är öppen i normaltillstånd och att ingen ström kan flöda. Så snart magnetfältet överskrider en viss styrka stängs kontaktplattorna. Detta gör att strömmen kan flöda. Om magnetfältet återigen försvagas öppnas plåtarna och brytaren är i viloläge igen.
Dessa plattor är placerade i ett glasrör.
Jämförelse av AMR-, GMR- och mekaniska rörsensorer
AMR | GMR | Reed | |
---|---|---|---|
Typ | Halvledarutgång | Halvledarutgång | Mekanisk reedkontakt |
Livslängd | Obegränsade antal cykler | Obegränsade antal cykler | 1 till 2 miljoner cykler |
Repeternoggrannhet | |||
Reaktionstid | |||
Känslighet | |||
Temperaturstabilitet | |||
Reaktion på starka magnetfält | Flera kopplingspunkter är möjliga | Flera kopplingspunkter är möjliga | |
Lämplighet för kortvariga cylindrar | |||
Känslighet för kolvvibrationer |