- Lutningsgivare
- Dynamiska lutningsgivare
Dynamiska lutningsgivare
Lösningen för plötsliga och snabba rörelser
Kompromisslöst noggrann tack vare en sammanföring av data från 3D-accelerometern och gyroskopet
Accelerationskompenserade lutningsgivare lämpar sig särskilt för rörliga maskiner och fordon som utsätts för plötsliga rörelser, stötar och vibrationer och som litar på en snabb respons och hög signalkvalitet. Denna typ av lutningsgivare kombinerar den vanliga 3D MEMS-accelerometern med ett 3D- gyroskop.
Accelerometern mäter lutningen indirekt (som en statisk lutningsgivare) medan gyroskopet fastställer rotationens hastighet.
Så som redan beskrevs under “Statiska lutningsgivares begränsningar” har oavsiktligt upptäckta externa accelerationer en stor påverkan på acceleratorn, men en begränsad effekt på gyroskopets uppmätta rotationshastighet.
Innovativa och smarta algoritmer kombinerar signalerna från båda mätprinciperna så att de ovan angivna effekterna kompenseras till fullo och verkar utan fördröjning.
Dynamiska lutningsgivare av JN-serien med "6 grader av frihet"
De dynamiska lutningsgivarna hos JD-serien inför nya standarder vad gäller signalkvalitet och responsegenskaper. De använder sig av 3D-gyrogivare likväl som en 3D-accelerationsgivare.
En 6-axlad IMU (Inertial Measurement Unit) med intelligent givarfusionsfilter avgör det exakta lutningsvärdet. Störningar som exempelvis uppstår i mobila applikationer på grund av vibrationer, stötar eller start- och bromsbeteenden, påverkar inte mätvärdena.
Ytterligare funktioner hos den dynamiska lutningsgivaren [JDxxxx]
Huvudsyftet för de dynamiska lutningsgivarna är att ge stabiliserade (accelerationskompenserade) data för lutningsvinklar utan att behöva konfigurera några givarparametrar. För dynamiska lutningsgivare med CANopen eller J1939-gränssnitt är det likväl möjligt att visa accelerationskrafterna (accelerometer) och rotationshastigheten (gyroskop) separat för var och en av de tre axlarna. Dessa mätningar lagras i dokumenterbara CANopen- eller J1939-objekt.
- Övervakningen av accelerationskraften längs en eller flera axlar kan användas för att implementera ytterligare funktioner eller säkerhetsegenskaper på styrenhetens sida. Styrenheten kan stanna maskinen när en viss accelerationströskel överskrids.
- Med den tillkommande informationen om rotationshastigheten i z-axeln är det exempelvis möjligt att mäta maskinens horisontella (girvinkel) rotation och på så sätt detektera motsvarande fordons färdriktning.