Eroare în supapă?
Monitorizarea supapei într-o nouă dimensiune
Senzorul inteligent pentru supapă
Supapa, cutia neagră a producției
În tehnologia procesului, supapele fac parte integrantă din tehnologia de producție. Diferite tipuri de supape controlează fluxul de substanțe diferite și asigură funcționarea și întreținerea. Asigurarea calității în producție depinde de funcționarea fără probleme a supapelor.
Când se produce uzura, este adesea prea târziu
Este dificilă monitorizarea stării garniturilor și a clapetelor din interior. Deseori, uzura și deteriorarea sunt detectate mult prea târziu, când calitatea și performanța sunt deja afectate.
Aceasta cauzează timpi de reparație îndelungați, în timpul căreia instalația este oprită. Cu toate acestea, dacă garniturile etc. sunt înlocuite la intervale fixe de întreținere, acest fapt afectează valoarea adăugată a instalației dvs.
Creșterea eficienței echipamentului cu ifm
Cu accent pe creșterea eficienței întregii instalații, multe companii au implementat măsuri pentru evitarea eșecurilor neplanificate. Dacă este posibil, întreținerea ciclică trebuie înlocuită prin întreținerea bazată pe starea sa. ifm a oferit timp de mulți ani soluții de automatizare diferite pentru acest tip de întreținere modernă și eficientă.
Vizibilitate completă la ceea ce se întâmplă în interiorul supapei
Pentru a detecta în timp util situațiile critice ale valvei dumneavoastră, ifm a dezvoltat senzorul inteligent pentru supapă. Identifică diferitele stări de uzură. Diagnosticarea din timp a scurgerilor și a depunerilor pe supapă este o condiție prealabilă pentru acțiunea preventivă.
ifm oferă o soluție completă pentru instalația dumneavoastră
Senzorul inteligent pentru supapă permite configurația flexibilă și poate fi integrat cu ușurință în infrastructura existentă a instalației dumneavoastră. Pachetul complet nu cuprinde numai tehnologia de montare și cablare adecvată, ci și conexiunea la magistrala de câmp.
Cele mai importante caracteristici ale senzorului inteligent pentru supapă dintr-o privire
- Vizibilitate foarte bună a poziției de jur-împrejur, de la distanță
- Feedback continuu de poziție la cel mai apropiat grad
- Funcții de diagnosticare, cum ar fi durata și contorizarea ciclului
- Sunt semnalate modificările poziției închise, care pot indica depuneri sau uzura garniturii.
- Setare flexibilă a parametrilor cu ajutorul tastei teach sau a IO-Link