Unitate de memorare IO-Link
E30398
MEMORY PLUG
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Semnal de ieşire | IO-Link |
---|---|
Model electric | PNP |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 500; (scurt: 2 A / 50 ms) |
Tipul protectiei la scurt-circuit | depinde de senzorul conectat |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Profil | fara profil |
Mod SIO | nu |
Tip port master necesar | A |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,5 |
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 (Draft) |
Numarul de porturi clasa A | 1 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 655,69 |
Date mecanice
Greutate [g] | 116,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | PA PACM 12 (TROGAMID); PET |
Material de etansare | FKM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: FKM |
---|