Utilizarea senzorilor de conductivitate pentru a asigura calitatea și pentru a crește eficiența
Valoarea conductivității indică modul în care un material conduce curentul electric. În industria apei, a alimentelor și a băuturilor, precum și în alte sectoare, această valoare este utilizată ca un parametru măsurat important în asigurarea calității. Aceasta contribuie, de exemplu, la optimizarea proceselor CIP sau la monitorizarea calității apei ultrapure. Mai mult, conductivitatea poate fi utilizată și ca indicator pentru separarea fazelor.
Subiecte
Seria compactă LDL combină unitatea de evaluare și elementul de măsurare într-o singură carcasă. Astfel, se eliberează spațiu în tabloul de comandă și se reduce semnificativ complexitatea instalării. În plus, nu este necesar un cablu de date costisitor între elementul de măsurare și unitatea de evaluare.
Conectorul M12 standardizat convinge prin protecția absolută la infiltrare, rezistând în același timp la condițiile dure din mediile sanitare. În plus, sunt excluse erorile la conectarea cablurilor în camera de borne.
. Având o carcasă rezistentă din oțel inoxidabil, senzorii din seria LDL se remarcă prin durabilitatea și longevitatea lor ridicată. Un motiv pentru aceasta: nu au fost instalate garnituri de etanșare care ar putea deveni poroase în timp. Prin urmare, dispozitivul nu se corodează.
Varietatea de adaptoare facilitează integrarea senzorului prin adaptare ulterioară sau în instalații noi. Datorită racordului de proces G 1/2", acest lucru se aplică deja la conducte cu diametre mici începând cu DN25.
Senzorul este gata în orice moment: pur și simplu scoateți LDL din ambalaj și conectați-l. Conductivitatea în agent este determinată imediat și în mod fiabil.
Certificatul din fabrică este inclus cu toți senzorii de conductivitate LDL. Acesta poate fi descărcat gratuit de pe site-ul nostru web folosind numărul de serie al senzorului.
Conexiune de sistem
LDL100
LDL100 este alegerea potrivită pentru a identifica fazele procesului. Diferențierea între agenți și identificarea fazelor de proces rezultate au un rol decisiv, în special în industria alimentară. Agenții de curățare, apa de clătire și produsele din conductele de proces au valori diferite de conductivitate și, prin urmare, pot fi detectate cu ușurință și în mod fiabil. Acest lucru asigură o urmărire fără ambiguități în orice moment.
LDL101
Senzorul de conductivitate LDL101 este alegerea potrivită în cazurile în care puritatea apei este esențială pentru calitatea produsului sau pentru fiabilitatea procesului. Senzorul detectează conductivitatea apei de la o valoare de 0,04 µs/cm. Acest lucru îl face să fie ideal pentru aplicațiile în filtrarea apei, unde se utilizează apă purificată de toate nivelurile. Aplicațiile posibile aici sunt tratarea apei, curățarea pieselor și sistemele de alimentare critice (apă de răcire).
Prezentare generală a domeniilor de aplicare
- Nu există inexactități de măsurare, cum ar fi cele care apar la transmisia analogică, ca urmare a conversiei multiple digitale și analogice
- Valoarea conductivității și a temperaturii: două valori la un singur punct de măsurare
• sunt necesare mai puține puncte de măsurare
• costuri inițiale reduse - Rezoluție de măsurare ridicată fără depuneri
- Monitorizarea calității cu:
• afișarea continuă a stării dispozitivului
. • histograma orelor de funcționare
• memorie internă pentru valorile minime și maxime ale conductivității/temperaturii - Dispozitivele de înlocuire pot fi detectate și configurate automat de către magistrala IO-Link
Știați?
Cu o ieșire analogică convențională, un interval mare de măsurare este scalat la 4..20 mA. Prin urmare, schimbările minore ale conductivității nu pot fi adesea detectate în mod direct. Acest lucru poate duce la nedetectarea unor cantități reziduale de substanțe chimice în apa de clătire sau în produse și, în cel mai rău caz, poate duce chiar la retragerea produselor. Cu toate acestea, cu IO-Link, rezoluția valorii conductivității este întotdeauna scalată pentru a se potrivi intervalului de măsurare utilizat, astfel încât este garantată în permanență cea mai mare precizie posibilă.