Nou: Pentru senzorii selectați, vă oferim un certificat de fabricare care poate fi descărcat gratuit.
Acesta oferă informații și documentație privind abaterile de la valoarea de referință pentru comunicarea analogică și IO-Link atunci când, în funcție de domeniul de măsurare al senzorului, sunt abordate mai multe puncte de control. Pentru a descărca documentul, aveți nevoie doar de numărul de serie al dispozitivului și de un cont e-shop activ.
Certificatul din fabricare gratuit este disponibil pentru următoarele produse:
Treaptă de
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (începând cu data de producție 01/2018)
PG27xx, PG28xx (începând cu data de producție 01/2019)
Temperatură
TA11xx, TA13xx și TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(începând cu data de producție 01/2018)
Debit
SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SMFxxx
SDx500, SDx600 (emiterea este posibilă numai pentru caracteristicile aerului)
Declarație a producătorului conform DIN EN 10 204-2.2
în conformitate cu DIN 50049-2.2
Declarația producătorului certifică faptul că articolele enumerate sunt conforme cu indicațiile din fișa tehnică corespunzătoare și au fost supuse unui test final de 100%.
Testele din Declarația producătorului se referă la nivelul de calitate al unei serii de produse ale unui producător și, prin urmare, diferă de Certificatul producătorului.
Certificatul este confirmat de către producător.
Declarațiile producătorului și alte certificate descrise în standard reprezintă un mijloc important de management al calității, deoarece furnizează informații semnificative pentru testele interne.
Certificat de inspecție în conformitate cu DIN EN 10-204-3.1
în conformitate cu DIN 50049-3.1
Certificatul de inspecție include rezultatele testelor aferente lotului pentru a dovedi că sunt îndeplinite cerințele privind caracteristicile și calitatea materialului.
Pentru diverse aplicații, caracteristicile relevante ale materialului pot fi determinate pentru a proiecta mașini și componente în ceea ce privește rezistența sau forța lor.
Certificat de inspecție a materialului EN10204-2.1/2.2/3.1
în conformitate cu ISO10474
Certifică faptul că articolele enumerate sunt conforme cu indicațiile din fișa tehnică corespunzătoare.
Se aplică la articolul (articolele) specificat(e) și trebuie să fie solicitat la comandarea articolului.
Se eliberează numai pentru produsele cu senzori de nivel. Dacă emiterea este posibilă, acest lucru este indicat pe panoul Accesorii al senzorului în cauză.
Curățarea pentru utilizarea cu oxigen asigură absența uleiului și a grăsimii și, astfel, utilizarea în siguranță în proces.
Senzorii utilizați în aplicații cu oxigen reprezintă un pericol atunci când nu sunt lipsiți de reziduuri sau contaminare.
Pentru a preveni autoaprinderea, părțile acestor senzori, care intră în contact cu mediul, trebuie curățate.
Unitățile curățate sunt marcate și ambalate în mod special.
Curățarea pentru utilizarea cu oxigen este disponibilă numai pentru senzorii de presiune de până la 25 bari. Trebuie comandat 1 ZC0019 pentru fiecare senzor.
Serviciul de calibrare cu ulei pentru senzorii de debit de tip SB
Prin intermediul calibrării uleiului, caracteristicile uleiului pentru curbele de calibrare exacte pot fi ajustate și astfel adaptate la aplicații specifice.
Precizia senzorilor de ulei depinde în mare măsură de vâscozitatea și temperatura uleiului utilizat.
Cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât uleiul este mai fluid - și invers.