Sistemul de asistență al angajatului pentru sarcini de producție manuale – ifm mate
Instrucțiuni în timp real datorită procesării inteligente a imaginilor
Varietatea mare de asamblare, fluctuațiile și secvențele de proces complexe cauzează o nevoie ridicată permanentă pentru școlarizarea în producția manuală - combinată cu o alocare constant ridicată a resurselor atunci când colegii experimentați își ajută colegii noi cu sfaturi și asistență. Acest lucru este lăudabil, dar - sigur - nu este foarte economic.
Cum ar fi să acordăm colegilor noi un profesor full-time, care deține toate informațiile importante? Un coleg care este întotdeauna disponibil și indică abaterile în timp util și minimizează astfel cu ușurință erorile. Un prieten pe care vă puteți baza în orice situație de producție. Un prieten adevărat.
Aplicații
Experimentați cât de ușor și eficient este să instruiți procesul de producție chiar și pentru loturile foarte mici, asigurând efectiv o calitate de 100% chiar de la primul pas. Fără nicio forță de muncă suplimentară. Fără elemente inutile. Foarte simplu.
Ce este ifm mate?
mate [meɪt] semnifică Manual Assembly Training Engineer (Inginer de școlarizare pentru asamblare manuală) și reprezintă un ajutor. ifm mate este partenerul dumneavoastră de încredere și un ghid pentru toate sarcinile de asamblare manuală - de la simplu la complicat - și asigură un nivel de precizie constant ridicat la executarea sarcinilor de ambalare repetitive. ifm mate ajută angajatul să își atingă nivelul de siguranță operațional necesar în fiecare etapă de lucru. Instruirea de durată și costisitoare la locul de muncă cu ajutorul angajaților poate fi redusă, iar re-prelucrările pentru atingerea calității necesare pot fi evitate de la bun început.
Asistență individuală în timp real Instrucțiuni adaptate la angajați pentru ghidarea acestora în siguranță prin proces |
|
Simplu, intuitiv și flexibil Echiparea și modificarea fără nevoia de experți; sunt posibile ajustări simple - poate fi folosit de orice persoană |
|
Fără clopote sau fluiere Un sistem de "deep learning" fără orice accesorii suplimentare. Nu sunt necesare aparate de urmărit la încheietura mâinii sau ochelari de realitate virtuală |
|
"mate" by ifm Soluție adaptată pentru sarcinile de producție dezvoltată de către echipa noastră personală de producție. Unic și premiat |