Procese de ambalare optimizate cu ifm mate
Care sunt dificultățile proceselor de ambalare manuală?
- Reclamații privind componentele lipsă sau incorecte
- Concentrare redusă din cauza monotoniei mare a sarcinilor manuale
- Procese manuale care nu pot fi automatizate
- Individualitate mare referitor la variante și angajați
Ce asistență oferă ifm mate?
- Vizualizarea și dirijarea în timp real a etapelor de lucru definite
- Standardizarea proceselor de lucru manuale
- Avertizare în caz de abateri de la procesul de comandă standard
- Ghidare individuală prin proces, orientată la viteza și metoda de lucru a lucrătorului
Modalitatea simplă de eliminare a erorilor!
Ce avantaje specifice oferă ifm mate?
Ambalarea și preluarea comenzii – acestea sunt adesea monotone și activități frecvent recurente; totuși, ele joacă roluri principale în aproape orice companie de producție. Astfel, acestea trebuie efectuate cu un nivel ridicat de concentrare. Asemenea greșeli și imprecizii rezultă, de obicei, din neglijență – și pot avea rapid consecințe negative majore, cum ar fi clienți nesatisfăcuți din cauza livrărilor incomplete sau a timpului pierdut din cauza erorilor de preluare pe durata pregătirii lucrului. În pofida digitalizării avansate, procesele de ambalare și preluare a comenzii sunt realizate în continuare manual, în multe cazuri – și acesta este exact locul în care se utilizează sistemul de asistență digitală ifm mate.
Asistență în timp real
ifm mate utilizează mâna umană ca senzor. În câmpul de vizibilitate al unei camere 2D/3D, sistemul este capabil să urmărească poziția mâinilor fără orice alte ajutoare tehnice sau vizuale, controlând astfel secvențele de manipulare învățate anterior. Angajatul este asistat în timp real la efectuarea activității: Etapele de lucru efectuate anterior sunt marcate în imaginea live, iar etapa de lucru următoare este evidențiată color. Confirmarea se realizează automat prin atingerea zonelor specificate, însemnând faptul că angajatul nu este perturbat în absolut niciun mod pe durata lucrului. Orice abateri de la etapele de lucru specificate sunt indicate cu un mesaj pe ecran și, opțional, printr-un bec de semnalizare aflat în câmpul de vizibilitate. Aceasta permite angajatului să reacționeze și să ia acțiuni corective imediate.
Mai puțin stres, calitate sporită
Suplimentar, secvențele pot fi programate rapid și ușor direct în imaginea camerei folosind interfața utilizatorului înaintea salvării. Aceasta oferă două avantaje complet diferite: Flexibilitate extremă la poziționarea accesoriilor, cutiilor și rafturilor, în funcție de preferințele corespunzătoare ale angajatului. Sau o poziție optimizată pentru ergonomia și performanța în lucru, pe care compania o poate oferi angajaților săi. În special în cazurile cu o complexitate și varietate mare a produselor, pot fi reduse astfel nivelurile de stres pentru angajați, în timpul ameliorării calității produsului și a fiabilității procesului. ifm mate oferă astfel o valoare adăugată excepțională atât pentru organizație, cât și pentru angajat.