Performanță IO-Link foarte mare într-o carcasă M8 mică
- Distanță mare de detectare, necesar minim de spațiu
- Instalare și înlocuire simplă datorită conectorului M8 standard
Performanţă îmbunătăţită datorită IO-Link
- Soluția ideală în care spațiul este important: setarea de la distanță a parametrilor IO-Link
- Fiabilitatea procesului este garantată de monitorizarea punctului de comutare pentru detectarea uzurii
- Funcțiile de diagnosticare, cum ar fi monitorizarea temperaturii la unitatea internă, ajută la prevenirea defecțiunilor
Performanță excelentă într-o carcasă mică
Având 3 mm (îngropat) și 6 mm (neîngropat), distanța de detectare este mai mare decât standardul senzorilor M8 convenționali. Mulțumită frecvenței mari de comutare de 600 Hz, senzorii soluționează și sarcinile dificile de detectare a poziției, în care spațiul este limitat.
Performanță sporită datorită IO-Link
Suplimentar față de ieșirea de comutare, senzorul are o interfață IO-Link. Este posibilă și setarea convenabilă și de la distanță a parametrilor. Datorită preciziei ridicate, utilizatorul poate monitoriza punctul de comutare la nivel de milimetru și poate detecta abaterile mecanice, de ex. cauzate de uzura într-o etapă incipientă. Funcțiile extinse de diagnosticare, cum ar fi monitorizarea integrată a temperaturii unității, oferă o siguranță suplimentară în instalare prin emiterea unor avertizări timpurii în aplicațiile critice.