• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

IO-Link Master: Conectarea senzorilor la PLC și la mediul IT

  • Industry 4.0 disponibil prin noul miez IoT
  • Separare între automatizare și rețeaua IT
  • 4 sau 8 porturi IO-Link cu funcționalitate V1.1 completă
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON sau Powerlink
  • Master și dispozitiv configurabil prin software-ul moneo configure

IO-Link Master pentru automatizare și mediul IT

Modulele IO-Link Master descentralizate au rolul de Gateway între senzorii IO-Link inteligenți și magistrala de câmp. Suplimentar, către mediul IT pot fi trimise simultan informații importante privind senzorii inteligenți. Cu ajutorul unei prize IoT Ethernet, rețeaua IT poate fi configurată complet separat de la rețeaua de automatizare. Informația senzorului este transferată în mediul IT prin interfața TCP/IP JSON testată.

Module robuste de magistrală de câmp pentru aplicații dificile

Datorită materialelor speciale ale carcasei și a rezistenței crescute la pătrundere (IP 67 sau IP 69K), acestea pot fi folosite în aplicații cu lichid de răcire sau direct în zonele umede din industria alimentară. Tehnologia ecolink garantează conexiuni M12 sigure, rezistente permanent la pătrundere, ale cablurile de conectare.

Avantaje și beneficiile clienților

Separare între automatizare și rețeaua IT

Timpul de funcționare al utilajului are prioritate maximă. Rețeaua automatizării nu are voie să fie întreruptă în niciun caz de factori externi. Astfel, unitatea conține o priză IoT Ethernet care separă IT și rețeaua de automatizare. Aceasta înseamnă că informațiile importante privind senzorul pot fi trimise în siguranță către IT și sistemul ERP.

Configurarea senzorului cu moneo configure

Software-ul intuitiv găsește toate Master-ele IO-Link în rețea și creează o vedere de ansamblu asupra întregii întreprinderi. Suplimentar, toți senzorii conectați sunt afișați cu parametrii respectivi. Aceasta face posibilă setarea parametrilor pentru toți senzorii din sistem de la un punct central.

Conexiune simplă a senzorilor

Acești senzori și actuatori sunt conectați prin conectori M12 standard fără ecranare. În funcție de tipul dispozitivului pot fi conectați până la 4 sau 8 senzori IO-Link și pot fi alimentați cu până la 3,6 A. Cu accesoriile EVC693 sau EVF693 se poate alimenta cu energie suplimentară pentru conectarea actuatorilor IO-Link. Cablul poate avea o lungime de până la 20 m.

IO-Link Master DataLine

Tehnica de conectare