Mai mult decât aer încins: senzorii de debit sunt siguri
- Dezvoltat special pentru monitorizarea aerului proaspăt și viciat al utilajelor
- Ajutaj special pentru aer pentru o performanță optimă
- Sondă robustă pentru aplicații solicitante
- 2 în 1: viteză flux și temperatură
Performanţă îmbunătăţită datorită IO-Link
- Flexibilitate la setarea parametrilor, diagnosticare și manipularea datelor datorită IO-Link
Imperios necesar pentru sistemele de extracție ale utilajelor
În timpul prelucrării sau procesului de formare, utilizarea lichidelor de răcire de exemplu poate genera aerosoli toxici, fum sau vapori. Sistemele de extracție asigură să nu existe scăpări din utilaj. Ceea ce este foarte important este menținerea unei viteze ideale a debitului. Dacă aspirația este prea redusă vaporii periculoși nu ar putea fi extrași complet. Pe de altă parte la o extracție prea puternică a debitului se pot aspira fragmente sau lubrifiant de răcire care ar putea colmata filtrul. Senzorul de debit, care operează pe baza principiului de măsurare calorimetric a fost dezvoltat special cu acest scop. Se distinge printr-o sondă robustă integrală din metal care este rezistentă la aerosoli agresivi, vapori și orice particule purtate în aerul extras. Astfel se asigură o viață lungă fără servisarea senzorului. Măsurarea integrată a temperaturii reduce costurile și complexitatea instalării, dar nu mai este necesar nici un alt senzor suplimentar.