Înşurubare inel progresiv
E40259
COMPRESSION FITTING G1/4
Înşurubare inel progresiv
E40259
COMPRESSION FITTING G1/4
- Pentru montarea rapidă și facilă a senzorilor de temperatură
- Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Rezistență la presiune înaltă
Aplicatie
Montaj | Înşurubare inel progresiv |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 50 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); Garnitura: FKM |
Conectare senzor | Ø 8 mm |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|