Clema de montaj pentru monitoarele fluxului de aer
E40048
MOUNTING CLAMP SLG
Clema de montaj pentru monitoarele fluxului de aer
E40048
MOUNTING CLAMP SLG
- Pentru instalarea unei monitorizări de debit de aer
- Montare facilă, rapidă și necostisitoare
- Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
Aplicatie
Execuţie | pentru monitorizarea fluxului de aer SLG |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 16 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 13 x 54 x 32 |
Diametru interior [mm] | 23 |
Materiale | PBT |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|