Robotică și tehnologie de automatizare
Soluții inteligente de digitalizare dintr-o singură sursă
Roboții și sistemele de ansamblu au fost parte inerentă a producției industriale de câteva decenii. Acestea permit procese de lucru eficiente și asigură un standard de calitate consecvent la aproape orice etapă a lanțului valoric: Sisteme automatizate sunt folosite pentru uzură, vopsire, manipulare, asamblare, ambalare, etichetare și transport – iar aceasta este doar o mică fracțiune a unei game infinite de aplicații.
Roboți industriali – acasă în aproape orice domeniu de producție industrial
Așadar, nu este surprinzător faptul că roboții pot fi găsiți în aproape orice domeniu de producție: Lumea producătorilor auto, a metalurgiei sau chiar de procesare a maselor plastice ar fi de neînchipuit în prezent fără acestea. Roboții au devenit, de asemenea, comuni în tehnologia de procesare. Datorită salturilor uriașe realizate în tehnologia de prindere, designul igienic și a procesării inteligente a imaginii, există în prezent un potențial uriaș pentru utilizarea roboților în procesarea alimentelor. Același lucru este valabil în industriile farmaceutice, cosmetice și de ambalare.
Rolul-cheie în fabrica viitorului
În fabrica inteligentă a viitorului, robotica poate să ofere un avantaj semnificativ: mobilitate și flexibilitate. Transportoarele cu bandă de dimensiuni mari și liniile de producție statice sunt înlocuite tot mai des de unități robotice inteligente și mobile, care se mișcă autonom și sunt interconectate la spațiu în timp ce execută sarcini de service și logistică.
Beneficiile soluțiilor de automatizare ifm
Nivelul de automatizare industrială și de digitalizare este în creștere în întreaga lume. Companiile, care își doresc să rămână competitive pe termen lung trebuie să țină pasul cu această dezvoltare, care poate prezenta o provocare majoră, mai ales referitor la resursele de specialitate.
ifm asistă clienții care dezvoltă roboții industriali, sistemele de asamblare și roboții mobili din viitor (vehicule ghidate automat/ roboți mobili autonomi) pe calea evoluției industriale: cu soluții de automatizare și digitalizare sigure și inovatoare.
Soluțiile noastre constau din senzori, sisteme de identificare și de vizualizare a utilajului, dar și tehnică inteligentă de conectare și soluții software, care vă permit să vă planificați și să operați utilajele și echipamentele la eficiența întregii instalații (OEE).