- Robotică și automatizare
- Automatizarea ansamblurilor
Automatizarea ansamblurilor
Sectorul industrial Automatizarea ansamblurilor cuprinde o gamă variată de utilaje și echipamente complexe și foarte variate de alimentare, asamblare, manipulare și producție. Aceasta include și monitorizarea calității și testarea funcționării componentelor și a pieselor de prelucrat, cât și etichetarea și marcarea.
ifm oferă un portofoliu de produse cuprinzător și soluții de sistem complete pentru numeroase cerințe de automatizare diferite.
Fiind partenerul dumneavoastră competent, vă vom asista în toate domeniile aferente strategiei dumneavoastră de digitalizare, de la detectarea poziției și monitorizarea agentului, de ex. la aplicațiile de îmbinare sau de acoperire cu strat, la aplicațiile de identificare, tehnologiile de detectare și urmărire, monitorizarea calității și întreținere bazată pe stare.
Datele colectate de la utilaj și de la senzor sunt transformate în informații, care pot fi transmise cu ușurință, în siguranță și convenabil spre cloud folosind IO-Link, gateway-uri Edge și software-ul nostru IIoT moneo.