Mobilitate electrică
În ultimii ani, lumea automobilelor s-a confruntat cu cea mai mare perioadă de tranziție din ultima vreme. Motorul cu combustie convențional concurează cu conceptele de propulsie hibridă și electrică. Previziunile actuale ale celor mai importanți consultanți de afaceri indică o creștere puternică a vehiculelor electrice. Se preconizează că procentul de vehicule cu baterii va ajunge la aproximativ 59% până în 2035.
Teme de interes
baterie
Motor electric
Reciclare
Hidrogen și celule de combustibil
Tehnologia de încărcare
În prezent, dar și pe termen lung, ifm se concentrează pe cinci domenii în domeniul mobilității electrice. Producția de baterii litiu-ion și fabricarea motoarelor electrice sunt primordiale, în timp ce aspectele legate de tehnologia de încărcare, reciclarea bateriilor și fabricarea de celule de combustibil sunt urmărite pe termen lung.
Bateria litiu-ion este elementul central al unui automobil electric. Pentru a putea rezista presiunii concurențiale și pentru a-și asigura un succes de durată, producătorii de baterii, precum și companiile de inginerie a mașinilor și sistemelor trebuie să își optimizeze procesele ori de câte ori este posibil.
ifm oferă o varietate de soluții pentru acest lucru
Disponibilitatea sistemului Țineți permanent sub observație nevoile de întreținere ale instalației dvs. cu ajutorul sistemelor noastre de analiză a vibrațiilor și de transfer precis de date digitale prin IO-Link. Planificați întreținerea pe termen lung și minimizați riscul de întreruperi neplanificate. Vă oferim totul dintr-o singură sursă: de la senzori la infrastructură și până la evaluarea datelor cu suport IT. |
|
Performanță Cameră 3D, senzor de distanță sau senzor de poziție și multe altele: Vă oferim un portofoliu cuprinzător de produse pentru a automatiza și, mai presus de toate, pentru a digitaliza eficient etapele de lucru și tranzițiile din instalația dumneavoastră. Datorită tehnologiei simple de comunicare IO-Link, acest lucru este posibil chiar și în instalațiile existente. În acest fel, vă puteți menține cifrele de producție ridicate și, în mod ideal, le puteți îmbunătăți și mai mult. |
|
Calitate Calitatea produsului final este rezultatul implementării fiecărei etape individuale de procesare în detaliu. Soluțiile noastre de monitorizare a stării vă ajută să urmăriți permanent starea generală de sănătate a sistemului și a componentelor sale. Acest lucru face posibilă atât detectarea din timp a dezechilibrelor, a uzurii sculelor și a altor factori care pot afecta calitatea, cât și eliminarea acestora. |